Opublikuj swoje produkty
WindGuard (BD) 18 Air Curtain, Unheated

WindGuard (BD) 18 Air Curtain, Unheated

WindGuard (BD) 18

The premier end of our heavy industrial range, they feature belt driven fans powered by 71/2 HP and larger motors, which can repel wind gusts of up to 30 MPH at heights up to 18 ft. high. They are the ultimate in air curtain performance for industrial applications, like warehouses and distribution and transportation centers. Standard color for these industrial models is Titanium Silver and heated options are available.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybd18-air-curtain-unheated
  • Rodzina produktuAir Curtains
  • Grupa produktuBD (WindGuard) Series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Kurtyny powietrzne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
  • Kod ETIMEC010067
  • Nazwa ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Curtains
  • OmniClass Number23-33 31 11 13
  • OmniClass TitleNon Heated Air Curtains