Opublikuj swoje produkty
Standard 2 (STD2) Air Curtain, Hot Water

Standard 2 (STD2) Air Curtain, Hot Water

Standard 2 (STD2) Air Curtains

The Standard series, a commercial and industrial hybrid, is our most popular energy-saving series. It features a ½ horsepower power motor(s) that is louder and stronger than the LoPro but is ideal for a multitude of customer-facing and industrial applications. It is also available in ETL Sanitation Certified versions and is suitable for heights up to 10 ft (ETL Sanitation rated for 7 ft heights.) The standard color on all models is Obsidian Black and heated options are available.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnystd2-air-curtain-hot-water
  • Rodzina produktuAir Curtains
  • Grupa produktuSTD2 (Standard 2) Series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-03-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Kurtyny powietrzne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
  • Kod ETIMEC011301
  • Nazwa ETIMHot water air curtain
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Curtains
  • OmniClass Number23-33 31 11 11
  • OmniClass TitleHeated Air Curtains