Opublikuj swoje produkty
Elevate Sliding Patio Door
Elevate Sliding Patio Door
Elevate Sliding Patio Door
    Marvin

    Elevate Sliding Patio Door

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(8 recenzje)

    The Marvin Elevate Sliding Patio Door offers contemporary lines and large expanses of glass, completed by a rich wood interior and the durability of a fiberglass exterior for a sliding patio door that is as functional as it is beautiful.  Select two, three or four-panel configurations to achieve wide-open views up to 16 feet wide and a direct connection to outdoor living, all in a space-saving design when square footage is at a premium.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymarvin-elspd
    • Rodzina produktuElevate
    • Grupa produktuDoors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-05
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWłókno szklane
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameGlass doors
    • UNSPSC code30171501
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone