Opublikuj swoje produkty
Elevate Sliding French Door
Elevate Sliding French Door
Elevate Sliding French Door
    Marvin

    Elevate Sliding French Door

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(13 recenzje)

    The Elevate Sliding French Door combines the elegance and wider side stiles and top rails of a French door with the practical, space-saving design a sliding door offers.  Two, three, and four-panel configurations offer the flexibility to accommodate expansive views up to 16 feet wide, with a rich wood interior and long-lasting, low-maintenance fiberglass exterior for the best in performance and style. 

    Features:  Available in sizes up to 16 feet wide and 8 feet tall;  Traditional panel design with substantial side stiles, top and bottom rails;  Fiberglass sill that stands up to foot traffic and weather;  Top-hung screen door that operates smoothly without jamming;  Superior engineering for nearly effortless sliding operation;  Available with IZ3 coastal/hurricane certification;  CE certified.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymarvin-sfdwu
    • Rodzina produktuElevate
    • Grupa produktuDoors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWłókno szklane
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameGlass doors
    • UNSPSC code30171501
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna Oceania Europa Azja