Opublikuj swoje produkty
Marvin Skylight Window
Marvin Skylight Window
    Marvin
    Zarchiwizowane

    Marvin Skylight Window

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(14 recenzje)

    The Marvin Skylight, available in select markets, delivers expansive views of the outside world and allows you to incorporate the benefits of natural light into your home. With its unique, design-forward sizes, narrow sightlines, and uncluttered aesthetic, the Marvin Skylight will introduce a beautiful, light-filled architectural element into any space.

    Opis
    • Features of the Marvin Skylight

      • Sleek design
      • Durable and low-maintenance fiberglass composite frame
      • Narrow sightlines provide more visible daylight compared to current offerings from other manufacturers
      • Flush glazing sheds debris and prevents pooling
      • The same unit can be installed on either a curb or directly to the roof deck
      • Non-venting
      • Third party shades can be added
      • Maximum sizes up to 48” x 90”
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymarvin-skylight-window
    • Rodzina produktuSkylight
    • Grupa produktuFixed
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2022-05-02
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyKompozyt polimerowy wzmocniony włóknem szklanym
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Świetliki
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameFixed skylights
    • UNSPSC code30171801
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Unit Masonry Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows