Opublikuj swoje produkty
Modern Direct Glaze Rectangle Window
Modern Direct Glaze Rectangle Window
Modern Direct Glaze Rectangle Window
    Marvin

    Modern Direct Glaze Rectangle Window

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(19 recenzje)

    Combine product ingenuity with pure modern aesthetics and the result is truly stunning.  The Marvin Modern line is made to be built big and perform at scale, complemented by the power of critical design details.

    Features:  Large expanses of glass for maximum views with numerous configurations and sizes available;  Rectangular and polygon shapes;  Frame recess accepts a drywall return for seamless integration;  Horizontal or vertical ribbon mulling capabilities;  Non-certified mulling capabilities;  Maximum certified frame size - 141 3/8 x 93 3/8";  Single Unit Performance Rating - CW-PG40;  Vertical or Horizontal Mulled Units Performance Ratings - CW-PG40.


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymarvin_mndg-rect
    • Rodzina produktuSignature
    • Grupa produktuModern Windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-20
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyKompozyt polimerowy wzmocniony włóknem szklanym
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Ramy stałe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWindow units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 19 11
    • OmniClass TitleComposite Fixed Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone