Opublikuj swoje produkty
Vivid Sliding French Door
Vivid Sliding French Door
Vivid Sliding French Door
Vivid Sliding French Door
    Marvin

    Vivid Sliding French Door

    AVAILABLE IN SELECT MARKETS:  TX, CO, ID, MT, WA and OR

    Extend your home’s livable space and invite the outdoors in with the Marvin Vivid™ Sliding door. Enjoy breathtaking views through large glass panels that fill your home with natural light, enhancing your home’s interior.

    Material:  Ultrex® Fiberglass Exterior and Interior

    Why You'll Love It:

    Expansive Sizes -

    Showcase the views with configurations up to four panels and total maximum widths of 16'

    Superior Durability -

    Be confident in the strength of Ultrex® fiberglass, which is 7x more resistant to bending than vinyl and 4x more bend-resistant than wood/vinyl composites

    Clean Design -

    Every detail is smooth and clean, thanks to acrylic-based finishes and engineered components that eliminate overlaps and joint welds

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvivid-sliding-french-door
    • Rodzina produktuVivid
    • Grupa produktuDoors
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2025-10-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFiberglass
    • Materiał dodatkowyFiberglass
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 16 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFiberglass Doors
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone