Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
mastertec/products/6dd45dcf-bbe4-4727-813b-fbb06c1a84b7
Strona główna
Kategorie
Konstrukcje
Systemy przejść instalacyjnych
MHC single-utility
Dostępne w Stany Zjednoczone
MASTERTEC
Obserwuj
MHC single-utility
Service duct sets for electrical, water and communication connections
Tested according to DVGW VP 601 (chapter 4.5)
For buildings without basement
For inserting one media line
available in Revit 2022-2027 and as IFC
Pobierz
Opis
Opis
single-compartment service ducts
for media lines from 4 to 40 mm
certain sets include cable conduits of the appropriate length
versions:
Art.-No. 080035: incl. 3 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 080036: incl. 6 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070037: incl. 10 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070014: incl. 15 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
mhc-einsparte
Data publikacji
2026-03-04
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
https://www.mastertec.eu/en/products/pressure-water-tight-service-ducts/mhc-house-lead-ins/mhc-single-house-lead-ins
Instrukcja montażu
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080034/buildingmanual
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Konstrukcje - Systemy przejść instalacyjnych
Podobne produkty
MASTERTEC
MASTER-SEAL
Pobierz
MASTERTEC
WELLO | Active Wall Sleeve
Pobierz
MASTERTEC
RONDO Base | Sealing Collars
Pobierz
MASTERTEC
RONDO MINI | Sealing Collars for Distance Tubes
Pobierz
MASTERTEC
MHC Solo spacer
Pobierz
MASTERTEC
KG 2000 Sewage Pipe Bushing | Type DM | Novo
Pobierz