Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
mastertec/products/07b6b6b0-88e4-4a8e-a7bf-b611c70123a4
Strona główna
Kategorie
Konstrukcje
Systemy przejść instalacyjnych
MHC Multi-Utility Triple
Dostępne w Stany Zjednoczone
MASTERTEC
Obserwuj
MHC Multi-Utility Triple
Service duct sets for electrical, water and communication connections
Tested according to DVGW VP 601 (chapter 4.5)
For buildings without basement
For inserting multiple media lines
available
in Revit 2022-2027 and as IFC
Pobierz
Opis
Opis
triple-compartment service ducts
for media lines from 4 to 40 mm
sets include cable conduits of the appropriate length
versions:
Art.-No. 080038: incl. 3 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 080039: incl. 6 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070040: incl. 10 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070015: incl. 15 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
mhc-mehrsparte-3-fach
Data publikacji
2026-03-06
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
https://www.mastertec.eu/en/products/pressure-water-tight-service-ducts/mhc-house-lead-ins/mhc-multiple-house-lead-ins
Technical Drawing (additional article numbers available upon request)
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080054/technicaldrawing
Technical Data Sheet (additional article numbers available upon request)
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080054/techsheet
Installation Instruction (additional article numbers available upon request)
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080040/buildingmanual
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Konstrukcje - Systemy przejść instalacyjnych
Podobne produkty
MASTERTEC
MASTER-RING | Gasket Insert | Multi
Pobierz
MASTERTEC
Cable conduit
Pobierz
MASTERTEC
FASO Fibre Cement Wall Sleeve
Pobierz
MASTERTEC
WELLO | Active Wall Sleeve
Pobierz
MASTERTEC
MHC Duo end cap
Pobierz
MASTERTEC
MHC Solo spacer
Pobierz