Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
mastertec/products/d2d21d0a-cca0-455c-978b-fabbdaeef113
Strona główna
Kategorie
Materiały budowlane
Hydroizolacja
SRF 125 Multi | Crack-Inducing Profile
Dostępne w Stany Zjednoczone
MASTERTEC
Obserwuj
SRF 125 Multi | Crack-Inducing Profile
coated crack inducing profiles
perforated support rail
perforated foldable retaining plates
tested by MFPA Leipzig
available in Revit 2022-2027 and as IFC
Pobierz
Opis
Opis
Available as:
cavity wall yype
in-situ concrete wall type
versions:
Art.-No. 070280: In-situ concrete wall type, length 2,5 m
Art.-No. 070279: In-situ concrete wall type, length 3,0 m
Art.-No. 070280K: In-situ concrete wall type, length 0,6 m
Art.-No. 070278: cavity wall type, length 2,5 m
Art.-No. 070277: cavity wall type, length 3,0 m
Art.-No. 070278K: cavity wall type, length 0,6 m
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
srf-125-multi
Data publikacji
2026-03-09
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
https://www.mastertec.eu/en/products/joint-sheet-metal/crack-inducing-elements-for-triple-walls
Instrukcja montażu
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00070278/buildingmanual
Informacje przetargowe
https://ausschreiben.de/catalog/mastertec/catalogItem/5ddd1d5f-7346-47e6-bc20-9a23e6c4d88b
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Materiały budowlane - Hydroizolacja
Podobne produkty
DENIOS, Inc.
Pop-up Spill Barriers
Pobierz
Sika
Emseal RoofJoint - watertight roof expansion joint high-movement, weldable, transitions to walls
Pobierz
Uzin
Tile Waterproofing Membrane - HS 200
Pobierz
Schluter Systems
KERDI-BOARD Shower waterproofing
Pobierz
DENIOS, Inc.
Pop-up Flood Barriers
Pobierz
FiberTite
FiberTite® 50 Mil XT Fleece back Membrane
Pobierz