Opublikuj swoje produkty
Array Track Architectural Entrance Grille
Array Track Architectural Entrance Grille

    Array Track Architectural Entrance Grille

    Exclusive, cross bolt technology outlasts traditional welded key-lock construction. Anti-slip surface for indoor and outdoor applications; ADA Compliant. Maintenance-free surface looks brand new for years. Custom shapes available. Frames come pre-assembled. Drain pan option available. Unique "T" blade design prevents debris from lodging within the grille.

    Sample: https://mattersurfaces.com/collections/arrival-collection

    Skontaktuj się z Matter Surfaces

    Opis
    • Heavy gauge 6061-T6 aluminum with 64% pre-consumer and 16% post consumer recycled content, mill finish

      Format
      Foot Grille

      Max Panel Size
      48" (front to back) x 42" (left to right)
      Multiple panels are used to construct the foot grille system.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymattersurfaces-arrival-array-track
    • Rodzina produktuArrival Collection
    • Grupa produktuArchitectural Grilles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)48
    • Szerokość (cale)42
    • Głębokość (cale)1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wKanada
    • Waga netto (lbs)6.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Entrance