Opublikuj swoje produkty
Bastion
Bastion

    Bastion

    Heel safe entrance mat provides remarkable dirt and moisture removal and elegant appearance together with its interlocking toles and high performance carpet inserts. It is ideal in areas where visual attractiveness is expected.

    Heavy duty entrance mat is specifically designed for entranceways with high density food traffic, such as airports, subway stations, shops, shopping centers, hotels, offices, hospitals and schools. It performs best when used indoors or in weather protected areas.

    Open grid design allows fluid and small debris to pass through the openings keeping the surface dry and clean. The tile's textile surface scraps shoes clean and provides a safe, slip resistant walking surface.

    Skontaktuj się z Matter Surfaces

    Opis
    • Material                                                                                                                                                                                              UV-resistant vinyl/NBR

      Format                                                                                                                                                                                                Foot Grille

      Style
      Interlocking tile with carpet inserts

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymattersurfaces-arrival-bastion
    • Rodzina produktuArrival Collection
    • Grupa produktuFoot Grilles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)8
    • Szerokość (cale)14.5
    • Głębokość (cale)0.43
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta winylowa
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)1.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Entrance