Opublikuj swoje produkty
mattONE architrave
mattONE architrave
    mattONE

    mattONE architrave

    The reinforced architraves are useful to make openings with a width less than 2 m.
    Opis
    • Creation of openings on non-load-bearing masonry, in autoclaved aerated concrete, with DOP performance declaration and CE marking in compliance with UNI EN 845-2, 25 cm high, 10-12.5-15-20 cm thickness and 125 length -150-160-200-220-250- 300 cm. The lintels must rest laterally for a minimum of 1/8 of the length.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymattONE-architrave
    • Rodzina produktuwalls
    • Grupa produktuhorizontal reinforcement
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)250
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton komórkowy
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany
    • Klasyfikacja IFCBlok
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 22 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClass Number23-15 15 21
    • OmniClass TitleWall Blocks
    • CSI UniFormat II CodeF1020
    • CSI UniFormat II TitleIntegrated Construction