Opublikuj swoje produkty
Maxxon Acousti-Mat® 1/4 - Sound Control Mat
Maxxon Acousti-Mat® 1/4 - Sound Control Mat
Maxxon Acousti-Mat® 1/4 - Sound Control Mat
    Zarchiwizowane

    Maxxon Acousti-Mat® 1/4 - Sound Control Mat


    Maxxon® Acousti-Mat® 1/4 increases IIC and STC ratings over interior wood frame and concrete construction with a 1" (25 mm) Maxxon® underlayment topping required. Its core of fused entangled mesh filaments, attached to a water resistant, non-woven fabric, creates a void area between the subfloor and Maxxon underlayment that helps insulate both airborne and impact-based sound.

    Sound Control Mat

    Opis
    • Technical Data:

      Thickness1/4" (6 mm)
      ColorClear with water-resistant white fabric
      Underlayment DepthMinimum 1" (25 mm)
      Underlayment Depth with Maxxon® Reinforcement or Maxxon® FibersMinimum 3/4" (19 mm)
      Roll Width60" (152.4 cm)
      Roll Length120' (36.6 m)
      Coverage per Roll600 ft2 (55.7 m2)
      Weight per Roll64 lbs. (29.0 kg)



      'Green' Information:

      Sample USGBC LEED Credit Areas*
      ProjectCreditCategory
      Environmental QualityEQ 2Low Emitting Materials
      EQ 4Indoor Air Quality Assessment
      EQ 9Acoustic Performance
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymaxxon-008
    • Rodzina produktuAcousti-Mat®
    • Grupa produktuSound Control Mat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-03-12
    • Numer edycji1
    • Szerokość (cale)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podpory
    • Uniclass 2015 CodeAc_40_65_79
    • Uniclass 2015 DescriptionSound controlling
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustic Treatment
    • OmniClass Number23-15 17 11 13
    • OmniClass TitleFloor Underlayments