Opublikuj swoje produkty
Eco Cute "unimo A/W" – Air to Water Heat Pump
Mayekawa

Eco Cute "unimo A/W" – Air to Water Heat Pump

Mayekawa "unimo A/W" became the leader of commercial/industrial market in Japan, Asia and Europe. The heating capacity is more than 80kW, the largest in the world. The solution is suitable for hotels, restaurant, hospitals and any food process factories.
Opis
  • Hot water supplied: +65 or 90℃ Heating Capacity: 80kW Coefficient of Performance (COP): 4.2 Weight (kg): 1,344 (net) / 1,359 (operating) Dimensions (mm): W1,250 × L1,900 × H2,082
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyecocuteair
  • Rodzina produktuHeater
  • Grupa produktuHeater Pump
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-04-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2082
  • Szerokość (mm)1250
  • Głębokość (mm)1900
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (kg)1.34
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
  • UNSPSC nameHeat pumps
  • UNSPSC code40101806
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHeat pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir-Source Unitary Heat Pumps
  • OmniClass Number23-33 17 00
  • OmniClass TitleHeat Pumps