Opublikuj swoje produkty
Eco Cute "unimo W/W" – Water to Water Heat Pump
Mayekawa

Eco Cute "unimo W/W" – Water to Water Heat Pump

Mayekawa has developed a standardized water to water heat pump with a heating capacity of more than 100 kW, the largest in the world. The heat pump simultaneously provides both hot and cold water with a combined COP of 8.0.
Opis
  • Hot water and cold water supplied simultaneously: +65 or +90 deg C hot water, -9 to +32 deg C cold water Heating Capacity: 100 kW Coefficient of Performance (COP): 8.0 (adding the heating and cooling COP) Weight (kg): 1,130 (net) / 1,143 (operating) Dimensions (mm): W1,140 x L1,293 x H1,919
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyecocutewwhp
  • Rodzina produktuHeater
  • Grupa produktuHeater Pump
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-04-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1919
  • Szerokość (mm)1140
  • Głębokość (mm)1293
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (kg)1.13
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
  • UNSPSC nameHeat pumps
  • UNSPSC code40101806
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_37_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWater to water heat pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 41
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWater-to-Water Heat Pumps
  • OmniClass Number23-33 17 00
  • OmniClass TitleHeat Pumps