Opublikuj swoje produkty
Outdoor wall lamp Times Square
Outdoor wall lamp Times Square
Outdoor wall lamp Times Square
Outdoor wall lamp Times Square
Outdoor wall lamp Times Square
    Maytoni GmbH

    Outdoor wall lamp Times Square

    Architectural Lighting. Body — metal, shades — black, grey, white. High level IP54. Protection against corrosion and temperature difference. LED source, color temperature is 3000K. Bidirectional light flux, models for 4 and 6 light beams. NEW IP54 LED.
    Opis
    • Title Outdoor wall lamp Times Square
      Lamps -
      Lamp power, W 6
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 100
      Color temperature, k 3200
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 200
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 90
      Lighting fixture depth, mm 90
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 54
      Warranty 5
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyOutdoor-wall-lamp-Times-Square
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuTimes Square
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)200
    • Szerokość (mm)90
    • Głębokość (mm)90
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Waga netto (kg)0.83
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne