Opublikuj swoje produkty
Pendant lamp Revero
Pendant lamp Revero
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Revero

    Metal fittings in three colors: brass, gold, chrome. Multi-layered decoration. Pendants: transparent (fittings — brass) and amber (fittings — gold) glass. Height of pendant models is adjustable.
    Opis
    • Title Pendant lamp Revero
      Lamps 7ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 400
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 500
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD085PL-07G


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPendant-lamp-Revero
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuRevero
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)5.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    Dostępny w krajach:

    Europa