Opublikuj swoje produkty
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
    Maytoni GmbH

    Recessed luminaire Focus

    Metal body. Beam angle is 50°. Some models are dimmable. The LED light source is recessed into the body.
    Opis
    • Article C053CL-L12W4K-W-B
      Title Ceiling luminaire FOCUS LED 4000K 1x12W 50°
      Fitting material Aluminum
      Color temperature 4000 K
      IP protection IP 20
      Height 158 mm
      Color rendering index 90
      Beam angle 50°
      Voltage 50Hz AC 220-240
      Diameter 52 mm
      Warranty 5 years
      Power 12 W
      Light flux 1020 lm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRecessed-luminaire-Focus--
    • Rodzina produktuArchitectural
    • Grupa produktuFocus
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)158
    • Szerokość (mm)52
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    Dostępny w krajach:

    Europa