Opublikuj swoje produkty
Rim pendant lamp
Rim pendant lamp
Rim pendant lamp
Rim pendant lamp
    Maytoni GmbH

    Rim pendant lamp

    The model is shaped as a metal ring. The series is represented by luminaires of various sizes in 3 colours: white, black and brass. LED light sources
    Opis
    • Maximum lamp power, W: 115

      Lamp power: 118

      VOLTAGE: AC220_240 V

      Width, mm: 800

      LED: Yes

      Ceiling mount type: Plank

      Luminous Flux, Lm: 6100

      Color Temperature, K: 4000

      Warranty 3 years

      Article:MOD058PL-L100BS4K

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRim-pendant-lamp
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuRim
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)1200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)7.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    Dostępny w krajach:

    Europa