Opublikuj swoje produkty
Ceiling lamp Bergamo
Ceiling lamp Bergamo
Ceiling lamp Bergamo
    Maytoni GmbH

    Ceiling lamp Bergamo

    Metal fittings. Two color scores: white and chrome. Lampshade of textile and linen, applied to PVC. Colors — beige, grey, white. Lamp with E27 base.
    Opis
    • Title Ceiling lamp Bergamo
      Lamps 3ХE27
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 180
      Lighting fixture diameter, mm 520
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD613CL-03W


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCeiling-lamp-Bergamo
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuBergamo
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)180
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.82
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps