Opublikuj swoje produkty
Lighting for stairs Lock
Lighting for stairs Lock
Lighting for stairs Lock
Lighting for stairs Lock
    Maytoni GmbH

    Lighting for stairs Lock

    Metal fittings in nickel color. Dome lamps of transparent glass in two colors: smoky and cognac. Light source — lamps with G9 base.
    Opis
    • O014SL-L3B3K
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLighting-for-stairs-Lock
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuLock
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)65
    • Szerokość (mm)70
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.15
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    Dostępny w krajach:

    Europa