Opublikuj swoje produkty
Outdoor lamp Bonn
Outdoor lamp Bonn
    Maytoni GmbH

    Outdoor lamp Bonn

    Body material— metal, shade — graphite. Protection against corrosion and temperature differences. High level IP65. Light source — LED module with neutral color temperature of 3000K. Trendy rectangular arch shape. The series includes outdoor lamps of various heights and power.
    Opis
    • Title Outdoor lamp Bonn
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 20
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 1000
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 1500
      Lighting fixture width, mm 200
      Lighting fixture depth, mm 60
      LED +
      IP IP 65
      Warranty 5 years
      Article O425FL-L20GF


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyOutdoor-lamp-Bonn
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuBonn
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1500
    • Szerokość (mm)200
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)4.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps