Opublikuj swoje produkty
Outdoor wall lamp Lot
Outdoor wall lamp Lot
Outdoor wall lamp Lot
Outdoor wall lamp Lot
    Maytoni GmbH

    Outdoor wall lamp Lot

    Metal fittings in nickel color. Dome lamps of transparent glass in two colors: smoky and cognac. Light source — lamps with G9 base.
    Opis
    • O428WL-L10GF3K

      Article O428WL-L10GF3K
      Brand Outdoor
      Collection Outdoor
      Series Lot
      Product type Outdoor wall luminaire
      Fitting color Graphite
      Fitting material Aluminum
      Color temperature 3000 К
      IP protection IP 65
      Dimmable No
      Height 55 mm
      Width 120 mm
      Color rendering index 80 CRI
      Length 300 mm
      Beam angle 150 °
      Voltage AC 110-240 V
      Operating temperature -40...+50°C
      Protection level Class1
      Warranty 3 years
      Power 10 W
      Volume 0.0026 m³

      Light flux 350 Lm
      Energy efficiency class G
      Fireproof No
      Packing length 310 mm
      Net 1.05 kg
      Gross 1.15 kg
      Service life 50000 h


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyOutdoor-wall-lamp-Lot
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuLot
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)55
    • Szerokość (mm)120
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.05
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    Dostępny w krajach:

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText