Opublikuj swoje produkty
Pendant lamp Basic colors
Pendant lamp Basic colors
Pendant lamp Basic colors
Pendant lamp Basic colors
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Basic colors

    Fittings material — metal. Shades — black, white and two instant shades of gray. Universal and basic forms of dome lamps. Included: a hook, an additional base and a metal element allowing you to fix the suspension in the desired area or use it as a wall lamp. E27 base. Lamps are not included.
    Opis
    • Title Pendant lamp Basic colors
      Lamps 1XE27
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 155
      Lighting fixture height , mm 3180
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm 155
      Lighting fixture diameter, mm 350
      Diameter of the ceiling cup, mm 100
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPendant-lamp-Basic-colors
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuBasic colors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3180
    • Głębokość (mm)155
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.94
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps