Opublikuj swoje produkty
Pendant lamp Cascade
Pendant lamp Cascade
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Cascade

    Classic series of chandeliers with a cascade of crystals twisted in a spiral. Metal fittings are plated in gold color. The ceiling bowl is framed by a decorative ornament.
    Opis
    • Title Pendant lamp Cascade
      Lamps 5ХLED module
      Lamp power, W 30
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 2550
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 653
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 35
      Lighting fixture depth, mm 1100
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD132PL-L36BSK2


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPendant-lamp-Cascade-
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuCascade
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)653
    • Szerokość (mm)35
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)3.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    Dostępny w krajach:

    Europa