Opublikuj swoje produkty
Pendant lamp Gerhard
Pendant lamp Gerhard
Pendant lamp Gerhard
Pendant lamp Gerhard
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Gerhard

    Metal fittings and dome lamp, color - black, white, grey. The shagreen surface prevents appearance of hand marks and dust. The white matte acrylic diffuser transmits light well and prevents glare. Adjustable wire length: up to 3 meters. LED light source. Color temperature - 3000K.
    Opis
    • Title Pendant lamp Gerhard
      Lamps -
      Lamp power, W 19
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 1000
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 60
      Lighting fixture height , mm 3350
      Height of the ceiling cup, mm 150
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm -
      Lighting fixture diameter, mm 300
      Diameter of the ceiling cup, mm 60
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPendant-lamp-Gerhard
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuGerhard
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3350
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps