Opublikuj swoje produkty
Pendant lamp Memory
Maytoni GmbH

Pendant lamp Memory

Metal fittings, shade — black. Lamps are stylized in the shape of an hourglass with a streamlined shape. Ceramic elements with glossy glaze. Pendant lamps with dome lamps made of white ceramics with transparent, black-and-white, gold-and-white and white glass. Adjustable height of pendant lamps.
Opis
  • Title Pendant lamp Memory
    Lamps 1XE14
    Lamp power, W 40
    Voltage, V AC 220-240
    Luminous flux, lum -
    Color temperature, k -
    Lampshade diameter, mm -
    Lampshade height, mm -
    Lighting fixture height , mm 2320
    Height of the ceiling cup, mm -
    Lighting fixture width, mm -
    Lighting fixture depth, mm -
    Lighting fixture diameter, mm 80
    Diameter of the ceiling cup, mm -
    LED -
    IP IP 20
    Warranty 5
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPendant-lamp-Memory
  • Rodzina produktuDecorative
  • Grupa produktuMemory
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)775
  • Szerokość (mm)760
  • Głębokość (mm)906
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)4.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCLampa
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
  • Uniclass 2015 DescriptionLamps
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
  • OmniClass Number23-35 45 15
  • OmniClass TitleLamps

Dostępny w krajach:

Europa