Opublikuj swoje produkty
Pendant lamp Origami
Pendant lamp Origami
Pendant lamp Origami
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Origami

    Fittings material— metal. Shades — white, black. Portable design for light level and design adjustment. Safe live cables. LED light sources with color temperature of 4000К.
    Opis
    • Title Pendant lamp Origami
      Lamps 3ХLED module
      Lamp power, W 46
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 2300
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 187
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 15
      Lighting fixture depth, mm 800
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD163PL-L38B4K1


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPendant-lamp-Origami
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuOrigami
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)187
    • Szerokość (mm)15
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.75
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    Dostępny w krajach:

    Europa