Opublikuj swoje produkty
Pendant lamp Pro Focus
Pendant lamp Pro Focus
Pendant lamp Pro Focus
Pendant lamp Pro Focus
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Pro Focus

    Fittings material — metal. Fittings' shades — black, white, gold, silver, brass. Minimalistic forms, concise thin shapes. Convenient for assembling compositions. Models with acrylic diffuser have LED light source, color temperature 4000K.
    Opis
    • Title Pendant lamp Pro Focus
      Lamps 1XGU10
      Lamp power, W 6
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 3400
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm 400
      Lighting fixture diameter, mm 60
      Diameter of the ceiling cup, mm 120
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPendant-lamp-Pro-Focus
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuPro Focus
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3400
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.98
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps