Opublikuj swoje produkty
Pendant lamp Saturno
Pendant lamp Saturno
Pendant lamp Saturno
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Saturno

    Fittings material— stainless steel, color — brass. Integrated LED light source. Neutral color temperature is 4000K. Trendy circle shape. The series includes pendant models of various diameters.
    Opis
    • Title Pendant lamp Saturno
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 45
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 3100
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 50
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture diameter, mm 600
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD415PL-L45BS4K


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPendant-lamp-Saturno
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuSaturno
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)3.43
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    Dostępny w krajach:

    Europa