Opublikuj swoje produkty
Wall lamp Dallas
Wall lamp Dallas
Wall lamp Dallas
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Dallas

    Metal base, color - black. Double glass dome lamps. The inner dome lamp is transparent and cone-shaped. The outer dome lamp in three geometric shapes, glass color: mirror gold and mirror chrome, coffee, smoky. Adjustable wire length: 3 meters. Light source - lamp with a Е14 base.
    Opis
    • Title Wall lamp Dallas
      Lamps 5XG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 240
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture lenght, mm

      380

      Lighting fixture depth, mm 230
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWall-lamp-Dallas---
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuDallas
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)240
    • Szerokość (mm)230
    • Głębokość (mm)380
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.14
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps