Opublikuj swoje produkty
Wall lamp Facet
Wall lamp Facet
Wall lamp Facet
Wall lamp Facet
Wall lamp Facet
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Facet

    Fittings material— metal, shades — chrome and gold. Decorative elements— transparent glass crystals. Architectural faceting of decorative elements. Light source — lamps with E14 base.
    Opis
    • Title Wall lamp Facet
      Lamps 3ХE14
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 752
      Lighting fixture width, mm 130
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD094WL-03G


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWall-lamp-Facet
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuFacet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)752
    • Szerokość (mm)130
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)4.63
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    Dostępny w krajach:

    Europa