Opublikuj swoje produkty
Wall lamp Fortano
Wall lamp Fortano
Wall lamp Fortano
Wall lamp Fortano
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Fortano

    Metal fittings, shade — brass. Glass dome lamps of white color. Part of the elements are colored in a contrasting black tint. Geometry in design: cylindrical dome lamps, rectangular horns.
    Opis
    • Title Wall lamp Fortano
      Lamps 1ХE27
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      100
      Lampshade height, mm 250
      Lighting fixture height , mm 310
      Lighting fixture width, mm 100
      Lighting fixture depth, mm 185
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD089WL-01BS


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWall-lamp-Fortano
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuFortano
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)310
    • Szerokość (mm)100
    • Głębokość (mm)185
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.75
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    Dostępny w krajach:

    Europa