Opublikuj swoje produkty
Wall lamp Ios 176
Wall lamp Ios 176
Wall lamp Ios 176
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Ios 176

    Metal body. Swivel mechanism for adjusting the light flux. Two LED light sources, combined and separate backlight mode.
    Opis
    • Title Wall lamp Ios 176
      Lamps 2ХLED module
      Lamp power, W 9
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 550
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 140
      Lighting fixture width, mm 65
      Lighting fixture depth, mm 140
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article C176-WL-01-6W-B


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWall-lamp-Ios-177
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuIos 176
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)140
    • Szerokość (mm)65
    • Głębokość (mm)140
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.47
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    Dostępny w krajach:

    Europa