Opublikuj swoje produkty
Wall lamp Mabell
Wall lamp Mabell
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Mabell

    Edgy asymmetric design. Glossy dome lights made of cast blown glass. Three colour shades: chromium, gold and copper. The series includes suspended and wall luminaires.
    Opis
    • Title Wall lamp Mabell
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 124
      Lighting fixture height , mm 275
      Lighting fixture width, mm 208
      Lighting fixture depth, mm 128
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD306WL-01CH


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWall-lamp-Mabell
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuMabell
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)275
    • Szerokość (mm)208
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.23
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    Dostępny w krajach:

    Europa