Opublikuj swoje produkty
Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Mare

    Metal and glass fittings. Trendy relief texture on both sides of the disc for variability in interior use. Shades — chrome and brass. Decorative reflector with a mirror finish hides the light source. Lamp with G9 base.
    Opis
    • Title Wall lamp Mare
      Lamps 1XG9
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 445
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm 130
      Lighting fixture diameter, mm 400
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWall-lamp-Mare
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuMare
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)445
    • Głębokość (mm)130
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.75
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    Dostępny w krajach:

    Europa