Opublikuj swoje produkty
Wall lamp Mollis
Wall lamp Mollis
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Mollis

    Fittings and dome lamps of metal, color — black. The original shape of the dome lamp with a smooth contour. The light sources are hidden under the acrylic diffuser.
    Opis
    • Title Wall lamp Mollis
      Lamps 1ХG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 100
      Lighting fixture height , mm 360
      Lighting fixture width, mm 95
      Lighting fixture depth, mm 1050
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD126WL-01B1


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWall-lamp-Mollis
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuMollis
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)360
    • Szerokość (mm)95
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.01
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps