Opublikuj swoje produkty
Wall lamp Notta
Wall lamp Notta
Wall lamp Notta
Wall lamp Notta
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Notta

    Metal fittings in three shades: brass, matte black, matte white. Original geometry in design. Bidirectional light flux: up and down. Compact dimensions. Accent backlight.
    Opis
    • Title Wall lamp Notta
      Lamps 1ХG9
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 246
      Lighting fixture height , mm 246
      Lighting fixture width, mm 70
      Lighting fixture depth, mm 158
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD417WL-01BS


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWall-lamp-Notta
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuNotta
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)246
    • Szerokość (mm)70
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    Dostępny w krajach:

    Europa