Opublikuj swoje produkty
Wall lamp Puntes
Wall lamp Puntes
Wall lamp Puntes
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Puntes

    Fittings material— metal, shades — chrome and gold. Decorative elements— bulk crystal of complex cut. Height of pendant models is adjustable by chain length.
    Opis
    • Title Wall lamp Puntes
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 160
      Lighting fixture width, mm 153
      Lighting fixture depth, mm 256
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD043WL-01G


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWall-lamp-Puntes
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuPuntes
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)160
    • Szerokość (mm)153
    • Głębokość (mm)256
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.76
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    Dostępny w krajach:

    Europa