Opublikuj swoje produkty
Wall lamp  Skyline
Wall lamp  Skyline
Wall lamp  Skyline
Wall lamp  Skyline
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Skyline

    Fittings material — metal, shade — black. Two color solutions for decorative elements: black + brass, black + white. The asymmetrical composition creates an effect of a sea sunset for the design. Adjustable height of suspensions. Wall lamps can be used both vertically and horizontally. LED light source, color temperature - 4000K.
    Opis
    • Title Wall lamp Skyline
      Lamps -
      Lamp power, W 23
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 700
      Color temperature, k 4000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 100
      Lighting fixture height , mm 790
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 192
      Lighting fixture depth, mm 60
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWall-lamp-Skyline
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuSkyline
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)790
    • Szerokość (mm)192
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.02
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    Dostępny w krajach:

    Europa