Opublikuj swoje produkty
Wall lamp Sonata
Wall lamp Sonata
Wall lamp Sonata
Wall lamp Sonata
Wall lamp Sonata
Wall lamp Sonata
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Sonata

    Aluminum fittings in two shades: brass, chrome. Soft acrylic diffuser, smooth light distribution. Decorative elements— metal tubes have the same color as the fittings. LED light source, color temperature is 3000K.
    Opis
    • Title Wall lamp Sonata
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 12
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 330
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 360
      Lighting fixture width, mm 81
      Lighting fixture depth, mm 81
      Lighting fixture diameter, mm 81
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD410WL-L12BS3K


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWall-lamp-Sonata
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuSonata
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)360
    • Szerokość (mm)81
    • Głębokość (mm)81
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.52
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    Dostępny w krajach:

    Europa