Opublikuj swoje produkty
Wall lamp Trame
Wall lamp Trame
Wall lamp Trame
Wall lamp Trame
Wall lamp Trame
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Trame

    Metal body. Original geometric design. LED light source.
    Opis
    • Title Wall lamp Trame
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 12
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 550
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 125
      Lighting fixture width, mm 55
      Lighting fixture depth, mm 260
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article C804WL-L12W


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWall-lamp-Trame
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuTrame
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)125
    • Szerokość (mm)55
    • Głębokość (mm)260
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.02
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps