Opublikuj swoje produkty
Floor joint system - FJC-2400 Wabo®SeismicFloor
MBCC - Sika
Zarchiwizowane

Floor joint system - FJC-2400 Wabo®SeismicFloor

Wabo®SeismicFloor FJC is supplied with coverplates that ride on top of the finished floor. It is a durable and reliable interior floor system capable of accommodating thermal and multi-directional seismic movement. Designed for high volume foot traffic and heavy load conditions SeismicFloor accepts most interior floor materials and finishes. All models comply with ADA guidelines. FJC
Opis
  • https://wbacorp.com/public/userfiles/WaboSeismicFloor_FJC-FJG_Spec.doc
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFJC-2400
  • Rodzina produktuWabo® - Watson Bowman Acme - Architectural
  • Grupa produktuArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-08-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Systemy połączeń
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27_11
  • Uniclass 2015 DescriptionChloroprene and aluminium expansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Control
  • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
  • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints