Opublikuj swoje produkty
Ucrete IF -Poliuretanowa posadzka wzmocniona kruszywem żelaznym o wyjątkowej odporności na ekstremalne uderzenia i obciążenia podłoża
Ucrete IF -Poliuretanowa posadzka wzmocniona kruszywem żelaznym o wyjątkowej odporności na ekstremalne uderzenia i obciążenia podłoża
Ucrete IF -Poliuretanowa posadzka wzmocniona kruszywem żelaznym o wyjątkowej odporności na ekstremalne uderzenia i obciążenia podłoża
Ucrete IF -Poliuretanowa posadzka wzmocniona kruszywem żelaznym o wyjątkowej odporności na ekstremalne uderzenia i obciążenia podłoża
Ucrete IF -Poliuretanowa posadzka wzmocniona kruszywem żelaznym o wyjątkowej odporności na ekstremalne uderzenia i obciążenia podłoża
Ucrete IF -Poliuretanowa posadzka wzmocniona kruszywem żelaznym o wyjątkowej odporności na ekstremalne uderzenia i obciążenia podłoża
    MBCC - Sika
    Zarchiwizowane

    Ucrete IF -Poliuretanowa posadzka wzmocniona kruszywem żelaznym o wyjątkowej odporności na ekstremalne uderzenia i obciążenia podłoża

    Ucrete to unikalna poliuretanowo -cementowa posadzka przemysłowa zapewniająca wyjątkową odporność na agresywne czynniki chemiczne, silne uderzenia i temperatury od -40°C do +150°C. Ucrete IF zapewnia wyjątkowo wytrzymałą powierzchnię w środowiskach narażonych na ekstremalne uderzenia i ścieranie. Wyrób jest gęsty i nieprzepuszczalny. Powierzchnia wzmocniona kruszywem z żelaza zapewnia ochronę przed ekstremalnym ścieraniem czyniąc ją idealną posadzką do zastosowań związanych z gospodarką odpadami w przemyśle ciężkim oraz w branży produkcyjnej i innych pomieszczeniach, w których wymagana jest solidna, trwała posadzka. KORZYŚCI: • Trwałość: System posadzek przemysłowych Ucrete jest szeroko stosowany w różnych branżach od ponad 40 lat; wiele tak starych posadzek jest nadal w użyciu. • Jakość powietrza: Bardzo niskie emisje LZO. • Nie powoduje uwalniania jakichkolwiek szkodliwych substancji, nawet w czasie aplikacji. • Szybkie nanoszenie i utwardzanie: Zastosowanie wersji FAST umożliwia aplikację i utwardzenie powłoki Ucrete w przeciągu 12 godzin. • Odporność na temperatury od -40 do +150°C i szok termiczny. • Odporność chemiczna: Wyjątkowa odporność na różnorodne chemiczne czynniki agresywne. • Odporność na uderzenia: Ucrete IF jest w stanie wytrzymać znaczne obciążenia udarowe. • Tolerancja wilgotności podłoża: Możliwość nakładania bezpośrednio na 7-dniowy beton lub stary dobrej jakości beton o wysokiej zawartości wilgoci bez zastosowania specjalnych gruntów. • Czyszczenie i higiena: Akredytacja dla zastosowań w ramach systemów bezpieczeństwa żywności opartych na standardach HACCP. • Wyrób bezpieczny dla pracowników, produktów i środowiska.
    Opis
    • Jakość podłoża: Podłoże betonowe powinno być widocznie suche oraz posiadać minimalną wytrzymałość na rozciąganie wynoszącą 1,5 MPa. Odporność na poślizg: Zgodność z norma EN 13036-4 (próba wahadła, mokra podłoga przy użyciu kauczuku 4S): 40 – 45. Zgodność z normą DIN51130: R11 Odporność termiczna: 9 mm grubość: Minimalne temperatura uzytkowania Tª: -40ºC; Maksymalna temperatura użytkowania Tª: +120ºC; Możliwośc czyszczenia w pełni parą wodną. Kolory: Czerwony, żółty, zielony, pomarańczowy, szary, kremowy, niebieski i zielonobrązowy
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyIF
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-07-27
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał główny2C Poliuretan
    • Materiał dodatkowyCement
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi systemowe
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_54_75
    • Uniclass 2015 DescriptionResin flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 29 13 19
    • OmniClass TitleResinous Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes