Opublikuj swoje produkty
Parking deck joint system - SFP-2400 Wabo®SafetyFlex
MBCC - Sika
Zarchiwizowane

Parking deck joint system - SFP-2400 Wabo®SafetyFlex

Wabo®SafetyFlex (United States Patent No 6.751.918.) is an elastomeric hinged cover system that is ideal for pedestrian walkway areas as well as in low-speed vehicular traffic areas. Independent metal plates integral to the rubber cover allows the system to flex in response to changes in vertical displacement between opposing slabs. Used in both recessed and surface mount applications. SFP
Opis
  • https://wbacorp.com/public/userfiles/WaboSafetyFlex_SFP_0615_Spec.doc
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySFP-2400
  • Rodzina produktuWabo® - Watson Bowman Acme - Architectural, Parking
  • Grupa produktuArchitectural and Parking Expansion Joints
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-08-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGuma
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Systemy połączeń
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27_11
  • Uniclass 2015 DescriptionChloroprene and aluminium expansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Control
  • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
  • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints