Opublikuj swoje produkty
Lada Recepcyjna LINEA
Lada Recepcyjna LINEA
Lada Recepcyjna LINEA
    MDD
    Zarchiwizowane

    Lada Recepcyjna LINEA

    Minimalizm wsparty błyskiem szkła - lada recepcyjna Linea udowadnia, że mniej znaczy więcej. Prostą bryłę zdobią aluminiowe wykończenia, a podświetlenie dolnej części podkreśla szklany front. Linea ma nowoczesny charakter, jednak uniwersalna stylistyka czyni z niej interesujący akcent także we wnętrzach bardziej klasycznych. Modułowa konstrukcja pozwala na tworzenie własnych konfiguracji, dzięki czemu Linea przybrać może formę lady recepcyjnej prostej lub narożnej, w zależności od funkcji i wielkości pomieszczenia. W miejscach dłuższego kontaktu z klientem sprawdza się szczególnie układ wykorzystujący niższy element, zaprojektowany z myślą o osobach niepełnosprawnych. Wysunięty blat zwiększa funkcjonalność. Wyższy moduł pozwala na pracę w pozycji stojącej. Uporządkowanie dokumentów ułatwi pojemna szafa żaluzjowa lub małe szafki na blacie.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylinea_corner
    • Rodzina produktuRECEPCION DESKS
    • Grupa produktuLinea
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1105
    • Szerokość (mm)822
    • Głębokość (mm)822
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyPłyta MFC
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)78.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodeCo_20_15_58
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice complexes
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables
    • OmniClass Number23-21 13 00
    • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS