Opublikuj swoje produkty
Lada Recepcyjna ORGANIC
MDD
Zarchiwizowane

Lada Recepcyjna ORGANIC

Prosta bryła i organiczne kształty - lada recepcyjna Organic czerpie wzorce z natury, przyciągając wzrok charakterystycznym, podświetlonym elementem. Nowoczesna biel implikuje poczucie zaufania i porządek. Wybór tej lady podkreśli sterylność przestrzeni w placówkach medycznych lub działanie zgodne z naturą w ośrodkach SPA czy gabinetach kosmetycznych. Oświetlenie RGB pozwala na wybór barwy światła, co współgra z wystrojem biura i pozwala na dopasowanie wyglądu lady do wizerunku marki. Szklany blat i aluminiowy cokół wskazują na elegancję i szlachetność.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyorganic_straight
  • Rodzina produktuRECEPCION DESKS
  • Grupa produktuOrganic
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-12-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1105
  • Szerokość (mm)1400
  • Głębokość (mm)260
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MFC
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
  • Waga netto (kg)40
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodeCo_20_15_58
  • Uniclass 2015 DescriptionOffice complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables
  • OmniClass Number23-21 13 00
  • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS