Opublikuj swoje produkty
MWS work station 327cm left

MWS work station 327cm left

6 Adjustable shelves 1 Fixed shelf Heavy duty ball bearing slides Perforated steel panel for tool storage Stainless steel work surface 100% Retractable drawers Front centralized locks Cupboard with gas springs 2x USB, 2x LAN, 2x Air connectors Compatible with SFS (Sonic Foam System) 4 Electric connectors 220-230V with power switch 22 Drawers with 40Kg. load capacity Self supporting structure, walls no longer needed!
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny4731355
  • Rodzina produktuförvaringssystem
  • Grupa produktuMWS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-05-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2100
  • Szerokość (mm)3268
  • Głębokość (mm)720
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wTajwan
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały