Opublikuj swoje produkty
SONIC MSS 26"/34" setup with 20 drawers with deep ss top

SONIC MSS 26"/34" setup with 20 drawers with deep ss top

Create the ultimate work space with the MSS modular storage systems. Keep your work space organized to maximize your work flow and productivity! Stainless steel top blade Self supporting structure, walls no longer needed! Modular customizable to personal wishes Compatible with SFS (Sonic Foam System) RAL Black: 9004 RAL Grey: 9006
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny4731819
  • Rodzina produktuförvaringssystem
  • Grupa produktuMSS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-05-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2000
  • Szerokość (mm)3107
  • Głębokość (mm)530
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wTajwan
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56